Codice articolo del costruttore: 5161-M3-FRTP
Marca: MARUEMU WORKS
Prezzo: 90.31 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Filettatura nominale (M): 3
Passo: 0.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5161-M3-FRTP
Codice componente
|
---|
5161-M3-FRTP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.31 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 10 | 3 | 0.5 |
Loading...
Profilo di base | Dado esagonale | Materiale | FRTP | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazione/funzione | Uso generico | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Trattamento superficie (dettagli) | N/A |
Si trova sulla pagina di Dadi in plastica FASNY fatti in FRTP ad elevata tenuta, il codice articolo è il seguente: 5161-M3-FRTP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5161-M3-FRTP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5161-M4-FRTP |
5161-M8-FRTP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale (M) | Passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.37 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 10 | 4 | 0.7 | |
120.67 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | 1.25 |