Viti filettatura intera testa quadrata【250-500 Pezzi per confezione】

Viti filettatura intera testa quadrata
  • Sconto volumi elevati
Fits well with bits and and is highly resistant to wear and damage, which makes it suitable for high torque tightening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2080-M6X16-SUS
2080-M6X20-SUS
2080-M6X25-SUS
2080-M8X16-SUS
2080-M8X20-SUS
2080-M8X25-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)

127.71 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 106161

141.71 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 106201

149.11 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 106251

144.33 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 108161.3

138.21 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 108201.3

142.29 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 108251.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo quadrato Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico