Motore di coppia, serie K / World K, motore singolo

Motore di coppia, serie K / World K, motore singolo
Optimal for applications that require torque adjustments, such as winding, presser applications, etc.

[Features]
· Torque motor that conforms to international safety standards (excluding 40W).
· Motor rotation speed and torque can be adjusted by installing an external voltage adjuster.
· Torque motor unit TM series that combines with a power controller that is capable of easily adjusting torque is also available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4TK10A-AW2J
4TK10GN-AW2J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo estremità albero

159.12 €

1 18 giorni Albero a sezione tonda

159.12 €

1 6 giorni Albero pignone

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Unità motore Tipo motore Coppia Dim. flangia quadrata A(mm) 80
Potenza nominale(W) 10 Alimentazione Monofase Ambiente Standard
Freni elettromagnetici, frizioni NA Tensione(V) 100 Condensatore incluso Per monofase 100V, 200V
Ventola NA

Supporto tecnico