Ruote in Gomma Poliuretanica per carichi medi (di Tipo USB)

Ruote in Gomma Poliuretanica per carichi medi (di Tipo USB)
  • Sconto volumi elevati
A long life wheel with excellent load resistance and oil-resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
USB75
USB100
USB130
USB150
USB200
USB230
USB250
USB300
USB360
USB410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno rotella D/Diametro esterno pneumatico A
(Ø)
Larghezza rotella W1/Larghezza pneumatico B
(mm)
Diametro albero d/Diametro foro D
(Ø)
Larghezza mozzo W/Larghezza mozzo C
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

49.19 €

1 Disponibile 10 giorni 75321038160

63.03 €

1 Disponibile 10 giorni 100321241210

93.65 €

1 Disponibile 10 giorni 130382051300

107.03 €

1 Disponibile 10 giorni 150382057350

110.15 €

1 Disponibile 10 giorni 200422057500

141.22 €

1 Disponibile 10 giorni 230452564600

153.65 €

1 10 giorni 250452564650

208.21 €

1 10 giorni 300503070750

401.26 €

1 10 giorni 360503064800

485.21 €

1 10 giorni 410503067850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma in poliuretano Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico