Ruote girevoli con perno in Uretano per carichi pesanti (Modello UHB-g) Montaggio Duttile FCD (UHB-G100X50)

Ruote girevoli con perno in Uretano per carichi pesanti (Modello UHB-g) Montaggio Duttile FCD UHB-G100X50
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UHB-G100X50

Marca: YODONO

Prezzo: 128.76

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio: 140 mm

Gamma di carico: 320.01~485.00 daN

Carico ammesso: 323.7 daN

Passo fori di montaggio direzione longitudinale: 85 mm

Passo fori di montaggio direzione trasversale: 85 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UHB-G100X50

Codice componente
UHB-G100X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A
(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B
(mm)
Diametro esterno rotella D
(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio
(mm)
Eccentricità E
(mm)

128.76 €

1 Disponibile 10 giorni 140320.01~485.00323.785851151151005035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma uretanica
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli Materiale raccordo Ghisa nodulare duttile Con foro di montaggio Foro rotondo
Categoria di carico Carico pesante

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli con perno in Uretano per carichi pesanti (Modello UHB-g) Montaggio Duttile FCD, il codice articolo è il seguente: UHB-G100X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UHB-G100X50.

Tipologia prodotto

Codice componente
UHB-G100X65
UHB-G130X50
UHB-G130X65
UHB-G150X100
UHB-G150X50
UHB-G150X65
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A
(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B
(mm)
Diametro esterno rotella D
(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio
(mm)
Eccentricità E
(mm)

137.35 €

1 10 giorni 140320.01~485.00372.81001001301301006535

126.84 €

1 10 giorni 178320.01~485.00372.895951221221305040

178.64 €

1 10 giorni 178320.01~485.00441.51001001301301306535

390.02 €

1 10 giorni 225750,01~853.511511516516515010060

152.78 €

1 10 giorni 210320.01~485.00421.81001001261261505040

191.49 €

1 10 giorni 210485.01~750.00568.91001001301301506540

Supporto tecnico