Ruote in plastica con perno in uretano e freno per carichi pesanti (Modello RJMB) (Codici componente)

Ruote in plastica con perno in uretano e freno per carichi pesanti (Modello RJMB)
  • Sconto volumi elevati
A press-made caster with heavy weight specifications. A low cost economical choice for various applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RJMB100

Codice componente
RJMB100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.40 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Altezza di montaggio(mm) 144 Gamma di carico(daN) 220.01~320.00
Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Carico ammesso(daN) 294.3 Materiale bozzello Gomma uretanica
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 80
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 80 Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm) 108 Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm) 108
Diametro esterno rotella D(Ø) 100 Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm) 50 Eccentricità E(mm) 37
Categoria di carico Carico pesante

Si trova sulla pagina di Ruote in plastica con perno in uretano e freno per carichi pesanti (Modello RJMB), il codice articolo è il seguente: RJMB100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RJMB100.

Supporto tecnico