Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AL2.50-4 |
AL3.00-4 |
AL3.50-5 |
AL61/2X2-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno rotella D/Diametro esterno pneumatico A (Ø) | Larghezza rotella W1/Larghezza pneumatico B (mm) | Diametro albero d/Diametro foro D (Ø) | Larghezza mozzo W/Larghezza mozzo C (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Diametro esterno pneumatico A (mm) | Larghezza pneumatico B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 220 | 60 | 20 | 81 | 100 | 220 | 60 | |
123.07 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 248 | 73 | 20 | 81 | 130 | 248 | 73 | |
194.66 € | 1 | 7 giorni | 286 | 90 | 25 | 94 | 200 | 286 | 90 | ||
89.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 170 | 64 | 20 | 81 | 80 | 170 | 64 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | Gomma | Cuscinetto | Disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno rotella D/Diametro esterno pneumatico A(Ø)
Larghezza rotella W1/Larghezza pneumatico B(mm)
Diametro albero d/Diametro foro D(Ø)
Larghezza mozzo W/Larghezza mozzo C(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Diametro esterno pneumatico A(mm)
Larghezza pneumatico B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali