Pneumatici ad aria

Pneumatici ad aria
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Eccellenti caratteristiche di smorzamento, adatte a strade accidentate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HC2.50-4
HC3.00-4
HC3.50-5
HC61/2X2-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno rotella D/Diametro esterno pneumatico A
(Ø)
Larghezza rotella W1/Larghezza pneumatico B
(mm)
Diametro albero d/Diametro foro D
(Ø)
Larghezza mozzo W/Larghezza mozzo C
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Diametro esterno pneumatico A
(mm)
Larghezza pneumatico B
(mm)

84.50 €

1 Disponibile 10 giorni 2256520818522565

93.57 €

1 Disponibile 10 giorni 25176208111025176

95.56 €

1 Disponibile 10 giorni 29195259717029195

92.59 €

1 Disponibile 10 giorni 1705320818017053

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico