Lastre di schiuma / PUR / colorate / ECS / INOAC

Lastre di schiuma / PUR / colorate / ECS / INOAC
  • Sconto volumi elevati
Soft urethane foam is highly elastic, appropriately hard, and light, so it is used for a wide range of purposes as a cushion material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ECS-10-1000-1000
ECS-20-1000-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Parete spessa
(mm)

13.88 €

1 Disponibile 7 giorni 10

23.58 €

1 Disponibile 7 giorni 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Spugna Grado, tipo uretano Con o senza adesivo Senza guarnizione
Larghezza(mm) 1000 Lunghezza(mm) 1000 Colore Grigio

Supporto tecnico