Nastro in schiuma / CR / INOAC

Nastro in schiuma / CR / INOAC
  • Sconto volumi elevati
This product is black foam medium-hardness rubber sponge whose main ingredient is chloroprene rubber.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-4305-5-650-1000
C-4305-10-650-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Parete spessa
(mm)

42.58 €

1 6 giorni 5

74.09 €

1 Disponibile 12 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Spugna Grado, tipo Gomma espansa (sistema CR) Con o senza adesivo Senza guarnizione
Larghezza(mm) 650 Lunghezza(mm) 1000 Colore Nero

Supporto tecnico