Lastre di schiuma / CR / INOAC

Lastre di schiuma / CR / INOAC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This product is a black foam low-hardness rubber sponge whose main ingredient is natural rubber and styrene butadiene rubber.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-148-5-650-1000
N-148-10-650-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Parete spessa
(mm)

43.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5

69.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Spugna Grado, tipo Gomma espansa (naturale) Con o senza adesivo Senza guarnizione
Larghezza(mm) 650 Lunghezza(mm) 1000 Colore Nero

Supporto tecnico