Lastre di schiuma / PUR / ORMFlex / INOAC

Lastre di schiuma / PUR / ORMFlex / INOAC
  • Sconto volumi elevati
Optimal for high-load environments since this has excellent cushion properties and little distortion and is half hard.
· Material: Sponge/Grade and type: Foam urethane/Inclusion of seal: No/Thickness: 10
· Width: 1000
· Length: 1000
· Color: Pink

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EAS-2-10-1000-1000
EAS-3-10-1000-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche

41.77 €

1 Disponibile 6 giorni Proprietà di smorzamento

64.44 €

1 6 giorni Tipo semi rigido

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Spugna Grado, tipo Uretano espanso Con o senza adesivo Senza guarnizione
Parete spessa(mm) 10 Larghezza(mm) 1000 Lunghezza(mm) 1000
Colore Rosa

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico