Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NFNW-3/8-B |
NFNW-3/8-OR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Unità di vendita | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 10 | 3/8 | 50 | 22 | Scatola/confezione | Nero | ||
65.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3/8 | 50 | 22 | Scatola/confezione | Arancione |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Filettatura maschio | Sezione di attacco, lunghezza L(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sul lato | NA | Profilo poligonale, tipo | Pentagonale | Funzione aggiuntiva | NA |
Lavorazione lato filettato | NA | Materiale corpo principale | Ferro | Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Sezione di attacco, materiale | Ferro | Sezione di attacco, trattamento superficie | NA | Trattamento superficie corpo principale, dettagli | NA |
Configura
Proprietà di base
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
Unità di vendita
Colore
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali