Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STB-6B |
STB-8B |
STB-10B |
STB-12C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (Ø) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|
62.85 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | [1/4B] 1/4B(8A) | |
71.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | [1/4B] 1/4B(8A) | |
78.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [1/4B] 1/4B(8A) | |
94.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | [3/8B] 3/8B(10A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Diramazione Filettatura⇔Tubo | Tipo di attacco - Filettatura, diramazione tubo | Raccordo a T con filettatura maschio | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Tipo di filettatura di collegamento | PT | Pressione di esercizio massima(MPa) | 21 | Trattamento superficie | NA |
Specifiche misura | Misura metrica |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(Ø)
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali