Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (Ø) | Misura nominale vite | Specifiche misura | Specifiche misura imperiale per diametro esterno tubo applicabile (poll.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.81 € | 1 | 7 giorni | 6 | [1/8B] 1/8B(6A) | Misura metrica | - | ||
22.81 € | 1 | 6 giorni | 6 | [1/4B] 1/4B(8A) | Misura metrica | - | ||
30.13 € | 1 | 7 giorni | 6 | [3/8B] 3/8B(10A) | Misura metrica | - | ||
33.99 € | 1 | 7 giorni | 6 | [1/2B] 1/2B(15A) | Misura metrica | - | ||
27.19 € | 1 | 7 giorni | 8 | [1/8B] 1/8B(6A) | Misura metrica | - | ||
27.19 € | 1 | 7 giorni | 8 | [1/4B] 1/4B(8A) | Misura metrica | - | ||
31.03 € | 1 | 7 giorni | 8 | [3/8B] 3/8B(10A) | Misura metrica | - | ||
37.38 € | 1 | 7 giorni | 8 | [1/2B] 1/2B(15A) | Misura metrica | - | ||
31.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | [1/4B] 1/4B(8A) | Misura metrica | - | ||
32.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | [3/8B] 3/8B(10A) | Misura metrica | - | ||
40.07 € | 1 | 7 giorni | 10 | [1/2B] 1/2B(15A) | Misura metrica | - | ||
37.96 € | 1 | 7 giorni | 12 | [1/4B] 1/4B(8A) | Misura metrica | - | ||
37.96 € | 1 | 7 giorni | 12 | [3/8B] 3/8B(10A) | Misura metrica | - | ||
41.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | [1/2B] 1/2B(15A) | Misura metrica | - | |
53.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | [3/8B] 3/8B(10A) | Misura metrica | - | |
53.87 € | 1 | 7 giorni | 15 | [1/2B] 1/2B(15A) | Misura metrica | - | ||
48.95 € 25.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 18 | [3/8B] 3/8B(10A) | Misura metrica | - | |
68.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | [1/2B] 1/2B(15A) | Misura metrica | - | |
84.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | [1/2B] 1/2B(15A) | Misura metrica | - | |
84.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | [3/4B] 3/4B(20A) | Misura metrica | - | |
90.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | [1/2B] 1/2B(15A) | Misura metrica | - | |
102.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | [3/4B] 3/4B(20A) | Misura metrica | - | |
103.01 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | [1B] 1B(25A) | Misura metrica | - | |
94.98 € | 1 | 7 giorni | 28 | [1B] 1B(28A) | Misura metrica | - | ||
90.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 21.7 | [1/2B] 1/2B(15A) | Misura imperiale | 1/2 | |
90.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 21.7 | [3/4B] 3/4B(20A) | Misura imperiale | 1/2 | |
50.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13.8 | [1/4B] 1/4B(8A) | Misura imperiale | 1/4 | |
50.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13.8 | [3/4B] 3/4B(20A) | Misura imperiale | 1/4 | |
50.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13.8 | [1/2B] 1/2B(15A) | Misura imperiale | 1/4 | |
32.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10.5 | [1/4B] 1/4B(8A) | Misura imperiale | 1/8 | |
33.78 € | 1 | 7 giorni | 10.5 | [3/4B] 3/4B(20A) | Misura imperiale | 1/8 | ||
40.85 € | 1 | 7 giorni | 10.5 | [1/2B] 1/2B(15A) | Misura imperiale | 1/8 | ||
181.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 34 | [1B] 1B(25A) | Misura imperiale | 1 | |
102.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 27.2 | [3/4B] 3/4B(20A) | Misura imperiale | 3/4 | |
94.30 € | 1 | 7 giorni | 27.2 | [1B] 1B(25A) | Misura imperiale | 3/4 | ||
68.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 17.3 | [3/4B] 3/4B(20A) | Misura imperiale | 3/8 | |
68.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 17.3 | [1/2B] 1/2B(15A) | Misura imperiale | 3/8 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Filettatura⇔Collegamento tubo | Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo | Semigiunto | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Tipo di filettatura di collegamento | PT | Pressione di esercizio massima(MPa) | 21 | Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(Ø)
Misura nominale vite
Specifiche misura
Specifiche misura imperiale per diametro esterno tubo applicabile (poll.)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali