Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SY-6 |
SY-8 |
SY-10 |
SY-12 |
SY-15 |
SY-18 |
SY-20 |
SY-25 |
SY-28 |
SYG-1 |
SYG-1/2 |
SYG-1/4 |
SYG-1/8 |
SYG-3/4 |
SYG-3/8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (Ø) | Specifiche misura | Specifiche misura imperiale per diametro esterno tubo applicabile (poll.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.29 € | 1 | 7 giorni | 6 | Misura metrica | - | ||
35.26 € | 1 | 7 giorni | 8 | Misura metrica | - | ||
40.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Misura metrica | - | |
49.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | Misura metrica | - | |
75.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | Misura metrica | - | |
99.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | Misura metrica | - | |
95.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | Misura metrica | - | |
126.94 € | 1 | 7 giorni | 25 | Misura metrica | - | ||
157.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 28 | Misura metrica | - | |
253.17 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 34 | Misura imperiale | 1 | |
102.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 21.7 | Misura imperiale | 1/2 | |
68.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13.8 | Misura imperiale | 1/4 | |
41.36 € | 1 | 7 giorni | 10.5 | Misura imperiale | 1/8 | ||
157.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 27.2 | Misura imperiale | 3/4 | |
97.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 17.3 | Misura imperiale | 3/8 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | Raccordo in polipropilene | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 21 | Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(Ø)
Specifiche misura
Specifiche misura imperiale per diametro esterno tubo applicabile (poll.)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali