Semiparatia BMC (maschio) in metallo inox SUS316

Semiparatia BMC (maschio) in metallo inox SUS316
  • Sconto volumi elevati
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method to eliminate torsion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BMC-01-1
BMC-02-1
BMC-02-2
BMC-03-2
BMC-03-3
BMC-04-3
BMC-04-4
BMC-025-2
BMC-3-1
BMC-4-1
BMC-4-2
BMC-6-1
BMC-6-2
BMC-8-1
BMC-8-2
BMC-10-2
BMC-10-3
BMC-12-3
BMC-12-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Misura nominale vite Pressione di esercizio massima
(MPa)
Specifiche misura Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.)

49.64 €

1 Disponibile 7 giorni 3.18[1/8B] 1/8B(6A)39Misura imperiale (POLLICI)1/8

42.33 €

1 Disponibile 7 giorni 6.35[1/8B] 1/8B(6A)39Misura imperiale (POLLICI)1/4

42.33 €

1 7 giorni 6.35[1/4B] 1/4B(8A)39Misura imperiale (POLLICI)1/4

54.90 €

1 7 giorni 9.53[1/4B] 1/4B(8A)26Misura imperiale (POLLICI)3/8

54.90 €

1 Disponibile 7 giorni 9.53[3/8B] 3/8B(10A)26Misura imperiale (POLLICI)3/8

75.69 €

1 Disponibile 7 giorni 12.7[3/8B] 3/8B(10A)29Misura imperiale (POLLICI)1/2

77.23 €

1 Disponibile 7 giorni 12.7[1/2B] 1/2B(15A)29Misura imperiale (POLLICI)1/2

46.44 €

1 7 giorni 7.94[1/4B] 1/4B(8A)31Misura imperiale (POLLICI)5/16

49.64 €

1 Disponibile 7 giorni 3[1/8B] 1/8B(6A)41Misura metrica (MILLIMETRI)-

47.46 €

1 Disponibile 7 giorni 4[1/8B] 1/8B(6A)31Misura metrica (MILLIMETRI)-

47.46 €

1 Disponibile 7 giorni 4[1/4B] 1/4B(8A)31Misura metrica (MILLIMETRI)-

42.33 €

1 7 giorni 6[1/8B] 1/8B(6A)41Misura metrica (MILLIMETRI)-

42.33 €

1 Disponibile 7 giorni 6[1/4B] 1/4B(8A)41Misura metrica (MILLIMETRI)-

46.44 €

1 Disponibile 7 giorni 8[1/8B] 1/8B(6A)31Misura metrica (MILLIMETRI)-

46.44 €

1 Disponibile 7 giorni 8[1/4B] 1/4B(8A)31Misura metrica (MILLIMETRI)-

54.90 €

1 Disponibile 7 giorni 10[1/4B] 1/4B(8A)25Misura metrica (MILLIMETRI)-

54.90 €

1 7 giorni 10[3/8B] 3/8B(10A)25Misura metrica (MILLIMETRI)-

75.69 €

1 Disponibile 7 giorni 12[3/8B] 3/8B(10A)31Misura metrica (MILLIMETRI)-

77.23 €

1 Disponibile 7 giorni 12[1/2B] 1/2B(15A)31Misura metrica (MILLIMETRI)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio
Tipo di collegamento Filettatura⇔Collegamento tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Semigiunto maschio passaparete Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento PT Trattamento superficie NA

Supporto tecnico