Adattatore femmina FA in acciaio inox SUS316

Adattatore femmina FA in acciaio inox SUS316
  • Sconto volumi elevati
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-02-2
FA-3-1
FA-3-2
FA-4-1
FA-4-2
FA-6-1
FA-6-2
FA-6-3
FA-6-4
FA-8-1
FA-8-2
FA-8-3
FA-8-4
FA-10-1
FA-10-2
FA-10-3
FA-10-4
FA-12-2
FA-12-3
FA-12-4
FA-12-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Misura nominale vite Pressione di esercizio massima
(MPa)
Specifiche misura Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.)

32.57 €

1 6 giorni 6.35[1/4B] 1/439Misura imperiale (POLLICI)1/4

32.57 €

1 9 giorni 3[1/8B] 1/841Misura metrica (MILLIMETRI)-

38.73 €

1 Disponibile 9 giorni 3[1/4B] 1/441Misura metrica (MILLIMETRI)-

31.03 €

1 9 giorni 4[1/8B] 1/831Misura metrica (MILLIMETRI)-

37.19 €

1 9 giorni 4[1/4B] 1/431Misura metrica (MILLIMETRI)-

26.41 €

1 6 giorni 6[1/8B] 1/841Misura metrica (MILLIMETRI)-

32.57 €

1 9 giorni 6[1/4B] 1/441Misura metrica (MILLIMETRI)-

38.73 €

1 9 giorni 6[3/8B] 3/841Misura metrica (MILLIMETRI)-

51.06 €

1 Disponibile 9 giorni 6[1/2B] 1/241Misura metrica (MILLIMETRI)-

26.41 €

1 11 giorni 8[1/8B] 1/831Misura metrica (MILLIMETRI)-

32.57 €

1 6 giorni 8[1/4B] 1/431Misura metrica (MILLIMETRI)-

38.73 €

1 9 giorni 8[3/8B] 3/831Misura metrica (MILLIMETRI)-

51.06 €

1 Disponibile 9 giorni 8[1/2B] 1/231Misura metrica (MILLIMETRI)-

26.41 €

1 9 giorni 10[1/8B] 1/825Misura metrica (MILLIMETRI)-

32.57 €

1 Disponibile 9 giorni 10[1/4B] 1/425Misura metrica (MILLIMETRI)-

38.73 €

1 9 giorni 10[3/8B] 3/825Misura metrica (MILLIMETRI)-

51.06 €

1 Disponibile 9 giorni 10[1/2B] 1/225Misura metrica (MILLIMETRI)-

34.11 €

1 9 giorni 12[1/4B] 1/431Misura metrica (MILLIMETRI)-

40.27 €

1 9 giorni 12[3/8B] 3/831Misura metrica (MILLIMETRI)-

52.60 €

1 Disponibile 9 giorni 12[1/2B] 1/231Misura metrica (MILLIMETRI)-

72.61 €

1 Disponibile 9 giorni 12[3/4B] 3/431Misura metrica (MILLIMETRI)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Adattatore femmina Materiale Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Tipo di filettatura di collegamento Rc
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico