Inserti IN in acciaio inox SUS316 (IN-8)

Inserti IN in acciaio inox SUS316 IN-8

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: IN-8

Marca: FUJI SPECIAL

Prezzo: 11.64

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

D.E. tubo applicabile: 8 Ø

Pressione di esercizio massima: 31 MPa

Specifiche misura: Misura metrica (MILLIMETRI)

Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.): -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IN-8

Codice componente
IN-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Specifiche misura Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.)

11.64 €

1 6 giorni 831Misura metrica (MILLIMETRI)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Inserto Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Trattamento superficie NA

Si trova sulla pagina di Inserti IN in acciaio inox SUS316, il codice articolo è il seguente: IN-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IN-8.

Tipologia prodotto

Codice componente
IN-04
IN-10
IN-12
IN-6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Specifiche misura Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.)

12.61 €

1 8 giorni 12.729Misura imperiale (POLLICI)1/2

13.54 €

1 5 giorni 1025Misura metrica (MILLIMETRI)-

15.44 €

1 6 giorni 1231Misura metrica (MILLIMETRI)-

10.82 €

1 5 giorni 641Misura metrica (MILLIMETRI)-

Supporto tecnico