Accoppiamento riduttore RU in acciaio inox SUS316 (RU-6.8-0)

Accoppiamento riduttore RU in acciaio inox SUS316 RU-6.8-0

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RU-6.8-0

Marca: FUJI SPECIAL

Prezzo: 38.50

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

D.E. tubo applicabile: 6 Ø

D.E. tubo applicabile seconda estremità: 8 Ø

Pressione di esercizio massima: 41 MPa

Specifiche misura: Misura metrica (MILLIMETRI)

Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.): -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RU-6.8-0

Codice componente
RU-6.8-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
D.E. tubo applicabile seconda estremità
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Specifiche misura Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.) Specifiche PROGRAMMA per tubo applicabile

38.50 €

1 6 giorni 6841Misura metrica (MILLIMETRI)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Giunto riduttore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA

Si trova sulla pagina di Accoppiamento riduttore RU in acciaio inox SUS316, il codice articolo è il seguente: RU-6.8-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RU-6.8-0.

Tipologia prodotto

Codice componente
RU-02.04-0
RU-03.04-0
RU-04.05-0
RU-04.06-0
RU-8.10-0
RU-8.12-0
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
D.E. tubo applicabile seconda estremità
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Specifiche misura Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.) Specifiche PROGRAMMA per tubo applicabile

61.31 €

1 6 giorni 6.3512.739Misura imperiale (POLLICI)1/4-

61.31 €

1 6 giorni 9.5312.726Misura imperiale (POLLICI)3/8-

93.37 €

1 6 giorni 12.715.8729Misura imperiale (POLLICI)1/2-

116.18 €

1 6 giorni 12.719.0529Misura imperiale (POLLICI)1/2-

44.07 €

1 6 giorni 81031Misura metrica (MILLIMETRI)--

61.31 €

1 6 giorni 81231Misura metrica (MILLIMETRI)--

Supporto tecnico