Unione saldata svasata per acciaio al carbonio UW (Codici componente)

Unione saldata svasata per acciaio al carbonio UW
  • Sconto volumi elevati
The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and rough handling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UW-1
UW-1/2
UW-1/4
UW-1/8
UW-3/4
UW-3/8
UW-6
UW-8
UW-10
UW-11/2
UW-11/4
UW-12
UW-15
UW-16
UW-18
UW-20
UW-22
UW-25
UW-28
UW-30
UW-32
UW-35
UW-38
UW-40
UW-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Specifiche misura

65.76 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio251-34Misura imperiale

38.25 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio151/2-21.7Misura imperiale

24.12 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio81/4-13.80Misura imperiale

20.95 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio61/8-10.50Misura imperiale

48.24 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio203/4-27.2Misura imperiale

29.99 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio103/8-17.3Misura imperiale

18.11 €

1 Disponibile 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--66Misura metrica

18.91 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--88Misura metrica

20.95 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--1010Misura metrica

88.69 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio401 1/2-48.6Misura imperiale

77.78 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio321 1/4-42.7Misura imperiale

22.24 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--1212Misura metrica

26.38 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--1515Misura metrica

29.19 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--1616Misura metrica

29.99 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--1818Misura metrica

36.23 €

1 Disponibile 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--2020Misura metrica

38.25 €

1 Disponibile 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--2222Misura metrica

43.90 €

1 Disponibile 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--2525Misura metrica

48.24 €

1 Disponibile 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--2828Misura metrica

53.53 €

1 Disponibile 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--3030Misura metrica

58.59 €

1 Disponibile 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--3232Misura metrica

65.76 €

1 Disponibile 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--3535Misura metrica

67.69 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--3838Misura metrica

72.10 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--4040Misura metrica

88.69 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--5050Misura metrica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.1149 Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)
Tipo raccordo Raccordi a innesto Materiale del tubo applicabile Acciaio Pressione di esercizio massima(MPa) 21
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico