RIDUTTORE per tubo in rame modello B, giunto svasato modello GU-1 (Codici componente)

RIDUTTORE per tubo in rame modello B, giunto svasato modello GU-1
B-type high-pressure fitting for copper tubes. Various types available with fast delivery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GUR-6X4-B
GUR-8X6-B
GUR-10X6-B
GUR-10X8-B
GUR-12X8-B
GUR-12X10-B
GUR-15X10-B
GUR-15X12-B
GUR-20X15-B
GUR-25X20-B
GUR-30X25-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale]
(mm)
D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale]
(mm)

17.55 €

1 5 giorni 6644

20.92 €

1 6 giorni 8866

22.77 €

1 6 giorni 101066

22.77 €

1 6 giorni 101088

26.52 €

1 6 giorni 121288

26.52 €

1 6 giorni 12121010

38.11 €

1 6 giorni 15151010

38.11 €

1 6 giorni 15151212

59.40 €

1 6 giorni 20201515

92.16 €

1 6 giorni 25252020

115.17 €

1 6 giorni 30302525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Pressione di esercizio massima(MPa) 15 Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico