Valvola di controllo flusso ad ago in acciaio inox SUS316 VUH, con raccordo per alta temperatura

Valvola di controllo flusso ad ago in acciaio inox SUS316 VUH, con raccordo per alta temperatura
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUH-02-0
VUH-03-0
VUH-04-0
VUH-025-0
VUH-8-0
VUH-10-0
VUH-10.5-0
VUH-12-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, diam. tubazioni
(Ø)
Lato controller, diam. tubazioni
(Ø)
Specifiche misura Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.) Specifiche PROGRAMMA per tubo applicabile

164.84 €

1 7 giorni 6.356.35Misura imperiale (POLLICI)1/4-

186.09 €

1 7 giorni 9.539.53Misura imperiale (POLLICI)3/8-

196.72 €

1 7 giorni 12.712.7Misura imperiale (POLLICI)1/2-

175.46 €

1 7 giorni 7.947.94Misura imperiale (POLLICI)5/16-

175.46 €

1 7 giorni 88Misura metrica (MILLIMETRI)--

186.09 €

1 7 giorni 1010Misura metrica (MILLIMETRI)--

188.75 €

1 7 giorni 10.510.5Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/8

196.72 €

1 7 giorni 1212Misura metrica (MILLIMETRI)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas
Pressione nominale 10MPa Lato mandata, tipo di collegamento Giunto per tubo in metallo Lato di controllo, tipo di attacco Giunto per tubo in metallo
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Altezza h(mm) 73
Diametro maniglia(Ø) 58

Supporto tecnico