Rivetti HR modello TAP / DHR【1-1,000 Pezzi per confezione】

Rivetti HR modello TAP / DHR
  • Sconto volumi elevati
This product can be buckled in a bulb configuration due to its special body structure, producing a hi adhesion force between workpieces. The buckling diameter after is widened after linking. Once fastened, the mandrel head is securely attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAPD43HR
TAPD45HR
TAPD54HR
TAPD54HR-TH
TAPD56HR
TAPD57HR
TAPD64HR
TAPD68HR
TAPD83HR
TAPD85HR
TAPD510HR
TAPD610HR
TAPD612HR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale
(mm)
Trattamento superficie Dettagli sul trattamento superficiale Spessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Lunghezza L1
(mm)
Unità di vendita

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 103.2NANA1.0~4.811.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.68 €

1 Disponibile 6 giorni 103.2NANA4,0-8.014.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

89.99 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.0NANA1.2~6.414.0Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

89.03 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 104.0Verniciatura/rivestimentoVernice testa1.2~6.414.0Scatola/confezione

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 104.0NANA4.8~9.617.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

105.98 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.0NANA9.6~11.219.8Scatola/confezione

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 104.8NANA1.6~6.414.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

97.54 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.8NANA6.4~12.822.0Scatola/confezione

167.86 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106.4NANA1.6~4.818.0Scatola/confezione

353.17 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106.4NANA4.8~8.021.5Scatola/confezione

108.78 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.0NANA12.8~16.026.0Scatola/confezione

105.74 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.8NANA11.2~16.025.9Scatola/confezione

175.62 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.8NANA16.0~19.228.6Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Profilo della testa Testa rotonda

Supporto tecnico