Rivetto aperto ADABS【1-1,000 Pezzi per confezione】

Rivetto aperto ADABS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Uno dei tipi più comunemente utilizzati per vari componenti. La lega di alluminio utilizzata sia per il rivetto che per il mandrino offre un'eccellente resistenza alla corrosione. [Caratteristiche] Viene utilizzato per lamiere di automobili, lamiere elettriche, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AD32ABS
AD34ABS
AD41ABS
AD42ABS
AD43ABS
AD44ABS
AD45ABS
AD46ABS
AD48ABS
AD52ABS
AD53ABS
AD54ABS
AD56ABS
AD58ABS
AD62ABS
AD64ABS
AD66ABS
AD68ABS
AD410ABS
AD412ABS
AD610ABS
AD612ABS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale
(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Lunghezza L1
(mm)
Unità di vendita

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 102.41,0-3.29.1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 102.43.2~6.412.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 103.21,0-1.69.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 103.21.6~3.210.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.11 €

0.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.23.2~4.812.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.11 €

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.24,8-6.413.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 103.26.4. ~8.015.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.16 €

1000 10 giorni 103.28.0~9.617.1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 103.29.6~12.820.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 104.01.2~3.211.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 104.03.2~4.813.0Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.11 €

0.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.04,8-6.414.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.16 €

1 6 giorni 104.06.4~9.617.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.25 €

1 6 giorni 104.09.6~12.820.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 104.81.6~3.213.0Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 104.83.2~6.416.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.26 €

1 6 giorni 104.86.4~9.619.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.21 €

1 6 giorni 104.89.6~12.822.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

115.02 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.212.8~16.024.1Scatola/confezione

141.25 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.216.0~19.227.6Scatola/confezione

94.48 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.812.8~16.025.7Scatola/confezione

141.70 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.816.0~19.228.9Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Trattamento superficie NA Dettagli sul trattamento superficiale NA
Profilo della testa Testa rotonda

Supporto tecnico