Codice articolo del costruttore: AD42SSH
Marca: NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS
Prezzo: 214.92 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Nominale: 3.2 mm
Spessore piastra di fissaggio raccomandato: 1.6~3.2 mm
Lunghezza L: 7.6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AD42SSH
Codice componente
|
---|
AD42SSH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (mm) | Spessore piastra di fissaggio raccomandato (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.92 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 1.6~3.2 | 7.6 |
Loading...
Materiale | Ferro | Trattamento superficie | NA | Dettagli sul trattamento superficiale | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo della testa | Testa rotonda | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Si trova sulla pagina di Rivetti modello schermato (ADSSH), il codice articolo è il seguente: AD42SSH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AD42SSH.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominale(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato(mm)
Lunghezza L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AD41SSH |
AD43SSH |
AD44SSH |
AD45SSH |
AD52SSH |
AD53SSH |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Nominale (mm) | Spessore piastra di fissaggio raccomandato (mm) | Lunghezza L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.44 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 1,0-1.6 | 6.0 | ||
185.08 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 3.2~4.8 | 9.2 | ||
233.25 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 4,8-6.4 | 10.8 | ||
245.78 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 6.4~8.0 | 12.4 | ||
236.53 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.0 | 1.2~3.2 | 8.0 | ||
252.06 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.0 | 3.2~4.8 | 9.6 |