Rivetti tipo aperto SSDSSBS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSD41SSBS
SSD42SSBS
SSD43SSBS
SSD44SSBS
SSD46SSBS
SSD52SSBS
SSD53SSBS
SSD54SSBS
SSD56SSBS
SSD62SSBS
SSD64SSBS
SSD66SSBS
SSD68SSBS
SSD610SSBS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale
(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Lunghezza L1
(mm)

0.19 €

0.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.21,0-1.69.2

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 103.21.6~3.210.8

1.80 €

1 Disponibile 6 giorni 103.23.2~4.812.4

0.19 €

0.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.24,8-6.413.9

0.37 €

1 6 giorni 103.26.4~9.617.1

1.88 €

1 Disponibile 6 giorni 104.01.2~3.211.4

0.25 €

0.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.03.2~4.813.0

0.27 €

0.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.04,8-6.414.6

1.92 €

1 Disponibile 6 giorni 104.06.4~9.617.7

2.13 €

1 Disponibile 6 giorni 104.81.6~3.213.0

2.15 €

1 Disponibile 6 giorni 104.83.2~6.416.2

0.61 €

1 6 giorni 104.86.4~9.619.4

0.73 €

1 6 giorni 104.89.6~12.822.6

2.62 €

1 Disponibile 6 giorni 104.812.7~15.925.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Dettagli sul trattamento superficiale NA
Profilo della testa Testa svasata Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico