Giunto per tubo in rame Attacco femmina per tubo in rame

Giunto per tubo in rame Attacco femmina per tubo in rame
  • Sconto volumi elevati
Raccordo per tubi di rame con eccellente resistenza, flusso d'acqua uniforme e facilità di saldatura. [Materiale] Rame fosforo-ossidato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MK150-15.88
MK150-15.88X12.70
MK150-19.05
MK150-22.22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tubo applicabile Tipo di collegamento Misura tubo applicabile Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale A 2 [in caso di diametro diverso] Misura nominale B 2 [in caso di diametro diverso] D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale]
(mm)
Vite di montaggio nominale (Parti correlate) Nominale A (Parti correlate)

2.55 €

1 Disponibile 6 giorni Tubo in rame (Per costruzione)Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a saldareMisura per tubo in rame per costruzione151/215.88-----

3.89 €

1 6 giorni Tubo in rame (Per costruzione)Tubo⇔Tubo, diametro disuguale, a saldareMisura per tubo in rame per costruzione151/215.88103/812.701/23/8

3.81 €

1 Disponibile 6 giorni Tubo in rame (Per refrigerante)Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a saldareMisura per tubo in rame per refrigerante-3/419.05-----

3.41 €

1 Disponibile 6 giorni Tubo in rame (Per costruzione)Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a saldareMisura per tubo in rame per costruzione203/422.22-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Rame disossidato al fosforo Liquido applicabile Acqua
Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) Tipo raccordo Raccordo a saldare Materiale del tubo applicabile Rame

Supporto tecnico