Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, tappo

Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, tappo
  • Sconto volumi elevati
Raccordo per tubi di rame con eccellente resistenza e facile brasatura. Utilizzare MB Solder M171G5, M171G1, M171GF e MB High Flux M171HC per la brasatura di tubi di rame.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M154K-12.70
M154K-15.88
M154K-19.05
M154K-22.22
M154K-25.40
M154K-28.58
M154K-34.92
M154K-41.28
M154K-53.98
M154K-66.68
M154K-79.38
M154K-104.78
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale A (Parti correlate) Valore nominale B (Parti correlate) D.E. tubo applicabile (Parti correlate)
(mm)

2.44 €

1 Disponibile 10 giorni 103/812.7

2.83 €

1 10 giorni 151/215.88

4.72 €

1 11 giorni -3/419.05

3.66 €

1 10 giorni 203/422.22

11.25 €

1 10 giorni -125.40

4.58 €

1 Disponibile 10 giorni 25128.58

6.40 €

1 10 giorni 321 1/434.92

14.13 €

1 10 giorni 401 1/241.28

16.88 €

1 10 giorni 50253.98

44.15 €

1 Disponibile 10 giorni 652 1/266.68

123.72 €

1 10 giorni 80379.38

186.36 €

1 10 giorni 1004104.78

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Tappo Materiale (Componenti correlati) Rame disossidato al fosforo
Liquidi applicabili (Parti correlate) Acqua Materiale tubo applicabile (Parti correlate) Rame

Supporto tecnico