Giunti tubi in rame, giunti per tubi in rame per fornitura acqua calda, presa idrante tubi in rame (anti rotazione) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M148C-1/2X15.88
M148C-1/2X22.22
M148C-1X28.58
M148C-3/4X22.22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite Vite di montaggio nominale (Parti correlate)

7.63 €

1 Disponibile 6 giorni 151/215.881/2B(15A)1/2

9.84 €

1 Disponibile 10 giorni 203/422.221/2B(15A)3/4

36.09 €

1 10 giorni 25128.581B(25A)1

14.01 €

1 Disponibile 10 giorni 203/422.223/4B(20A)3/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale In bronzo Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per costruzione)
Liquido applicabile Acqua Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a saldare Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordo a saldare Misura tubo applicabile Misura per tubo in rame per costruzione Materiale del tubo applicabile Rame
Tipo di filettatura di collegamento Rp

Supporto tecnico