Giunto tubi in rame, modello giunto ad anello saldato Abacus, dado

Giunto tubi in rame, modello giunto ad anello saldato Abacus, dado
  • Sconto volumi elevati
Raccordo a compressione per tubi di rame, Adatto per tubi a media pressione come acqua, acqua calda, vapore e olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M614RK-3
M614RK-4
M614RK-5
M614RK-6A
M614RK-6B
M614RK-6.35
M614RK-8
M614RK-9.52
M614RK-10
M614RK-12
M614RK-12.7
M614RK-15
M614RK-15.88
M614RK-19.05
M614RK-22.22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di montaggio nominale (Parti correlate) Nominale (Parti correlate)
(mm)
Nominale (Parti correlate)
(pollici)
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)
(mm)

3.66 €

1 Disponibile 10 giorni 1/8B(6A)3-3

3.66 €

1 10 giorni 1/8B(6A)4-4

3.24 €

1 10 giorni 1/8B(6A)5-5

3.13 €

1 Disponibile 8 giorni 1/8B(6A)--6A

3.75 €

1 Disponibile 10 giorni 1/4B(8A)--6B

4.06 €

1 10 giorni 1/4B(8A)-1/46.35

4.06 €

1 Disponibile 10 giorni 1/4B(8A)8-8

5.04 €

1 10 giorni 3/8B(10A)-3/89.52

5.04 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)10-10

6.80 €

1 17 giorni 1/2B(15A)12-12

8.17 €

1 10 giorni 1/2B(15A)-1/212.7

12.40 €

1 10 giorni 5/8B15-15

12.40 €

1 10 giorni 5/8B-5/815.88

15.97 €

1 10 giorni 3/4B(20A)-3/419.05

33.64 €

1 10 giorni 7/8B-7/822.22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Dado Materiale (Componenti correlati) In ottone
Liquidi applicabili (Parti correlate) Acqua / Aria / Olio Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) 6.86 Materiale tubo applicabile (Parti correlate) Rame
Con vite di montaggio (Parti correlate) G (Filettatura femmina)

Supporto tecnico