Giunti tubi in rame, modello Abacus Bead Ring per tubi in rame, Abacus Bead Ring

Giunti tubi in rame, modello Abacus Bead Ring per tubi in rame, Abacus Bead Ring
  • Sconto volumi elevati
Anello speciale per raccordi a compressione. Adatto per tubazioni a media pressione come acqua, acqua calda, vapore e olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M614RK-R-3
M614RK-R-4
M614RK-R-5
M614RK-R-6A
M614RK-R-6B
M614RK-R-6.35
M614RK-R-8
M614RK-R-9.52
M614RK-R-10
M614RK-R-12
M614RK-R-12.7
M614RK-R-15.88
M614RK-R-19.05
M614RK-R-22.22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale (Parti correlate)
(mm)
Nominale (Parti correlate)
(pollici)
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)

2.46 €

10 8 giorni 3-355.5

1.91 €

1 Disponibile 8 giorni 4-45.56.3

2.72 €

1 Disponibile 8 giorni 5-55.57.5

1.68 €

1 Disponibile 9 giorni --6A5.58.3

1.68 €

1 Disponibile 8 giorni --6B7.59

1.62 €

1 Disponibile 8 giorni -1/46.356.59

1.76 €

1 Disponibile 8 giorni 8-87.511

2.32 €

1 Disponibile 10 giorni -3/89.52913

2.27 €

1 Disponibile 8 giorni 10-10913.5

3.03 €

1 Disponibile 6 giorni 12-121115.5

3.14 €

1 Disponibile 6 giorni -1/212.71016

6.50 €

1 Disponibile 10 giorni -5/815.881220

7.97 €

1 Disponibile 10 giorni -3/419.0513.524

9.73 €

1 10 giorni -7/822.221126

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Anello Materiale (Componenti correlati) In ottone
Liquidi applicabili (Parti correlate) Acqua / Aria / Olio Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) 6.86 Materiale tubo applicabile (Parti correlate) Rame

Supporto tecnico