Giunti tubi in rame, modello Abacus Bead Ring per tubi in rame, manicotto per tubi in rame soffice

Giunti tubi in rame, modello Abacus Bead Ring per tubi in rame, manicotto per tubi in rame soffice
  • Sconto volumi elevati
Raccordo a compressione per tubi di rame. Adatto per tubi a media pressione come acqua, acqua calda, vapore e olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M154RK-S-9.52
M154RK-S-12.7
M154RK-S-15.88
M154RK-S-22.22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale A (Parti correlate) Valore nominale B (Parti correlate) D.E. tubo applicabile (Parti correlate)
(mm)
Spessore

4.25 €

1 10 giorni 81/49.520.64

4.12 €

1 Disponibile 10 giorni 103/812.70.64

4.36 €

1 10 giorni 151/215.880.71

9.73 €

1 Disponibile 10 giorni 203/422.220.81

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Inserto antirestringimento Materiale (Componenti correlati) In ottone
Liquidi applicabili (Parti correlate) Acqua / Aria / Olio Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) 6.86 Materiale tubo applicabile (Parti correlate) Rame

Supporto tecnico