Tubo, Giunto e Tubazioni Secondarie per materiali idranti Giunto per tubo forgiato con incavo per tutta la sua estensione (M137TK-13X10)

Tubo, Giunto e Tubazioni Secondarie per materiali idranti Giunto per tubo forgiato con incavo per tutta la sua estensione M137TK-13X10
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M137TK-13X10

Marca: MIYAKO

Prezzo: 4.30

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

L: 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M137TK-13X10

Codice componente
M137TK-13X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L

4.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale In ottone Filettatura nominale M1 1/2B(13A) Filettatura nominale M2 1/2B(13A)
Filettatura di collegamento tipo M1 PJ Filettatura di collegamento tipo M2 Rp Liquido applicabile Acqua
Rivestimento interno in resina NA

Si trova sulla pagina di Tubo, Giunto e Tubazioni Secondarie per materiali idranti Giunto per tubo forgiato con incavo per tutta la sua estensione, il codice articolo è il seguente: M137TK-13X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M137TK-13X10.

Tipologia prodotto

Codice componente
M137TK-13X15
M137TK-13X20
M137TK-13X22.5
M137TK-13X30
M137TK-13X45
M137TK-13X50
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L

4.47 €

1 Disponibile 6 giorni 15

4.96 €

1 Disponibile 6 giorni 20

5.45 €

1 Disponibile 10 giorni 22.5

6.12 €

1 Disponibile 12 giorni 30

13.52 €

1 Disponibile 10 giorni 45

14.63 €

1 Disponibile 10 giorni 50

Supporto tecnico