Codice articolo del costruttore: M137A-20X40
Marca: MIYAKO
Prezzo: 14.21 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Tipo di collegamento: Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente
Filettatura nominale M1: 3/4B(20A)
Filettatura nominale M2: 3/4B(20A)
L: 40
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M137A-20X40
Codice componente
|
---|
M137A-20X40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.21 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 40 |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | Attacco a presa | Materiale | In ottone |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | PJ | Filettatura di collegamento tipo M2 | G (Filettatura femmina) | Liquido applicabile | Acqua |
Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Tubi, giunti e materiale secondario per tubi idraulici, il codice articolo è il seguente: M137A-20X40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M137A-20X40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
L
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M137A-20X13X30 |
M137A-20X15 |
M137A-20X20 |
M137A-20X50 |
M137A-25X15 |
M137A-25X20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.52 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 3/4B(20A) | 30 | |
6.60 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 15 | |
9.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 20 | |
18.21 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 50 | |
10.38 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1B(25A) | 1B(25A) | 15 | |
14.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1B(25A) | 1B(25A) | 20 |