Codice articolo del costruttore: M138S-20X20
Marca: MIYAKO
Prezzo: 22.91 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Filettatura nominale M1: 3/4B(20A)
Filettatura nominale M2: 3/4B(20A)
L: 48
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M138S-20X20
Codice componente
|
---|
M138S-20X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 48 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | In ottone | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rp |
Liquido applicabile | Acqua | Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Tubi, giunti e materiale secondario per tubi idraulici presa estensibile eccentrica, il codice articolo è il seguente: M138S-20X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M138S-20X20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
L
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M138S-25X25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.79 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 56 |