Tubi, giunti e materiale secondario per tubi idraulici (Codici componente)

Tubi, giunti e materiale secondario per tubi idraulici
  • Sconto volumi elevati
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Water faucet elbow with outer screw mounting tab.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MK88C-13

Codice componente
MK88C-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.90 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale In bronzo Filettatura nominale M1 1/2B(13A) Filettatura nominale M2 1/2B(13A)
Filettatura di collegamento tipo M1 Rp Filettatura di collegamento tipo M2 G (Filettatura maschio) Liquido applicabile Acqua
Trattamento superficie Cromatura Rivestimento interno in resina NA Dimensioni 13

Si trova sulla pagina di Tubi, giunti e materiale secondario per tubi idraulici, il codice articolo è il seguente: MK88C-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MK88C-13.

Supporto tecnico