Codice articolo del costruttore: M148KMN-13
Marca: MIYAKO
Prezzo: 13.99 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Filettatura nominale M1: [1/2B(15A)] 1/2B(13A)
Dimensioni: 13
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M148KMN-13
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Materiale | In ottone |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Liquido applicabile | Acqua | Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Tubo, Giunto per tubatura secondaria in materiale idrante Giunto per tubo a gomito (45°), il codice articolo è il seguente: M148KMN-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M148KMN-13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M1
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M148KMN-20 |
M148KMN-25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|---|
23.58 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3/4B(20A) | 20 | |
43.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1B(25A) | 25 |