Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, nipplo lungo in metallo

Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, nipplo lungo in metallo
  • Sconto volumi elevati
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Gunmetal long nipple.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M155MMN-10X50
M155MMN-10X75
M155MMN-10X100
M155MMN-10X125
M155MMN-10X150
M155MMN-13X50
M155MMN-13X65
M155MMN-13X75
M155MMN-13X100
M155MMN-13X125
M155MMN-13X150
M155MMN-20X50
M155MMN-20X65
M155MMN-20X75
M155MMN-20X100
M155MMN-20X125
M155MMN-20X150
M155MMN-25X50
M155MMN-25X65
M155MMN-25X75
M155MMN-25X100
M155MMN-25X125
M155MMN-25X150
M155MMN-30X75
M155MMN-30X100
M155MMN-30X125
M155MMN-30X150
M155MMN-40X75
M155MMN-40X100
M155MMN-40X125
M155MMN-40X150
M155MMN-50X75
M155MMN-50X100
M155MMN-50X125
M155MMN-50X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Dimensioni L

12.90 €

1 Disponibile 10 giorni 3/8B(10A)1050

16.18 €

1 Disponibile 10 giorni 3/8B(10A)1075

22.97 €

1 Disponibile 10 giorni 3/8B(10A)10100

20.92 €

1 Disponibile 10 giorni 3/8B(10A)10125

23.81 €

1 Disponibile 10 giorni 3/8B(10A)10150

14.21 €

1 Disponibile 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)1350

14.43 €

1 Disponibile 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)1365

18.44 €

1 Disponibile 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)1375

18.44 €

1 Disponibile 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)13100

23.16 €

1 Disponibile 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)13125

26.47 €

1 Disponibile 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)13150

21.12 €

1 Disponibile 10 giorni 3/4B(20A)2050

22.04 €

1 Disponibile 10 giorni 3/4B(20A)2065

23.37 €

1 Disponibile 10 giorni 3/4B(20A)2075

34.05 €

1 Disponibile 10 giorni 3/4B(20A)20100

31.40 €

1 Disponibile 10 giorni 3/4B(20A)20125

35.42 €

1 Disponibile 10 giorni 3/4B(20A)20150

27.16 €

1 Disponibile 10 giorni 1B(25A)2550

33.18 €

1 Disponibile 10 giorni 1B(25A)2565

39.67 €

1 Disponibile 10 giorni 1B(25A)2575

49.50 €

1 10 giorni 1B(25A)25100

65.16 €

1 Disponibile 10 giorni 1B(25A)25125

74.53 €

1 10 giorni 1B(25A)25150

77.00 €

1 Disponibile 10 giorni [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A)3075

99.13 €

1 10 giorni [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A)30100

116.99 €

1 Disponibile 10 giorni [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A)30125

95.79 €

1 Disponibile 10 giorni [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A)30150

92.42 €

1 Disponibile 10 giorni 1 1/2B(40A)4075

121.48 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)40100

103.59 €

1 Disponibile 10 giorni 1 1/2B(40A)40125

116.09 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)40150

116.99 €

1 Disponibile 10 giorni 2B(50A)5075

106.73 €

1 10 giorni 2B(50A)50100

141.06 €

1 10 giorni 2B(50A)50125

155.12 €

1 10 giorni 2B(50A)50150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale In ottone Filettatura di collegamento tipo M1 R Liquido applicabile Acqua
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico