Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, nipplo rotondo in metallo (M154MMN-10)

Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, nipplo rotondo in metallo M154MMN-10
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M154MMN-10

Marca: MIYAKO

Prezzo: 7.03

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M1: 3/8B(10A)

Dimensioni: 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M154MMN-10

Codice componente
M154MMN-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Dimensioni

7.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3/8B(10A)10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale In ottone Filettatura di collegamento tipo M1 R Liquido applicabile Acqua
Rivestimento interno in resina NA

Si trova sulla pagina di Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, nipplo rotondo in metallo, il codice articolo è il seguente: M154MMN-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M154MMN-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
M154MMN-13
M154MMN-20
M154MMN-25
M154MMN-30
M154MMN-40
M154MMN-50
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Dimensioni

9.62 €

1 Disponibile 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)13

9.07 €

1 Disponibile 10 giorni 3/4B(20A)20

13.74 €

1 Disponibile 10 giorni 1B(25A)25

20.46 €

1 Disponibile 10 giorni [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A)30

25.35 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)40

35.42 €

1 Disponibile 10 giorni 2B(50A)50

Supporto tecnico