Codice articolo del costruttore: M133MNP-13
Marca: MIYAKO
Prezzo: 6.19 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Filettatura nominale M1: [1/2B(15A)] 1/2B(13A)
Dimensioni: 13
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M133MNP-13
Codice componente
|
---|
M133MNP-13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Dimensioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € 2.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 13 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | In ottone | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Liquido applicabile | Acqua |
Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, spina "Mame", il codice articolo è il seguente: M133MNP-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M133MNP-13.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M1
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M133MNP-20 |
M133MNP-25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|---|
12.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3/4B(20A) | 20 | |
19.67 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1B(25A) | 25 |