Codice articolo del costruttore: M154MNK-13
Marca: MIYAKO
Prezzo: 32.62 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Filettatura nominale M1: [1/2B(15A)] 1/2B(13A)
Dimensioni: 13
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M154MNK-13
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Doppio nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | In ottone | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Liquido applicabile | Acqua |
Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Tubi, giunti e materiale secondario per tubi idraulici, il codice articolo è il seguente: M154MNK-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M154MNK-13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M1
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M154MNK-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|---|
45.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3/4B(20A) | 20 |