Tubi, giunti e materiali per tubazioni secondari giunti per tubi idraulici con alloggiamento vite dentro/ fuori in ottone (M150NB-3)

Tubi, giunti e materiali per tubazioni secondari giunti per tubi idraulici con alloggiamento vite dentro/ fuori in ottone M150NB-3
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M150NB-3

Marca: MIYAKO

Prezzo: 7.35

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di collegamento: Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente

Filettatura nominale M1: [1/8B(6A)] 1/8B(3A)

Filettatura nominale M2: [1/8B(6A)] 1/8B(3A)

Filettatura di collegamento tipo M1: R

Filettatura di collegamento tipo M2: Rc


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M150NB-3

Codice componente
M150NB-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M1 Filettatura di collegamento tipo M2 Dimensioni

7.35 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/8B(6A)] 1/8B(3A)[1/8B(6A)] 1/8B(3A)RRc3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Boccola Materiale In ottone
Liquido applicabile Acqua Rivestimento interno in resina NA

Si trova sulla pagina di Tubi, giunti e materiali per tubazioni secondari giunti per tubi idraulici con alloggiamento vite dentro/ fuori in ottone, il codice articolo è il seguente: M150NB-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M150NB-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
M150NB-10X6
M150NB-13
M150NB-13X10
M150NB-3X6
M150NB-6
M150NB-6X10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M1 Filettatura di collegamento tipo M2 Dimensioni

11.67 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)[1/4B(8A)] 1/4B(6A)RcR10x6

18.66 €

1 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/2B(15A)] 1/2B(13A)[1/2B(15A)] 1/2B(13A)RRc13

16.39 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[1/2B(15A)] 1/2B(13A)3/8B(10A)RcR13x10

6.32 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[1/4B(8A)] 1/4B(6A)[1/8B(6A)] 1/8B(3A)RRc3x6

7.05 €

1 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/4B(8A)] 1/4B(6A)[1/4B(8A)] 1/4B(6A)RRc6

8.79 €

1 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)[1/4B(8A)] 1/4B(6A)RRc6x10

Supporto tecnico