Tubi, giunti e materiali per tubazioni secondari giunti per tubi idraulici con boccola in ottone

Tubi, giunti e materiali per tubazioni secondari giunti per tubi idraulici con boccola in ottone
  • Sconto volumi elevati
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Brass bushing.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M154NB-6X3
M154NB-10X3
M154NB-10X6
M154NB-13X3
M154NB-13X6
M154NB-13X10
M154NB-20X10
M154NB-20X13
M154NB-25X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Dimensioni

4.36 €

1 10 giorni [1/4B(8A)] 1/4B(6A)[1/8B(6A)] 1/8B(3A)6x3

5.26 €

1 10 giorni 3/8B(10A)[1/8B(6A)] 1/8B(3A)10x3

6.32 €

1 10 giorni 3/8B(10A)[1/4B(8A)] 1/4B(6A)10x6

9.21 €

1 Disponibile 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)[1/8B(6A)] 1/8B(3A)13x3

9.21 €

1 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)[1/4B(8A)] 1/4B(6A)13x6

8.37 €

1 Disponibile 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)3/8B(10A)13x10

14.21 €

1 Disponibile 19 giorni 3/4B(20A)3/8B(10A)20x10

14.21 €

1 10 giorni 3/4B(20A)[1/2B(15A)] 1/2B(13A)20x13

30.10 €

1 Disponibile 10 giorni 1B(25A)3/4B(20A)25x20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Boccola
Materiale In ottone Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Liquido applicabile Acqua Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico