Codice articolo del costruttore: M133B-3
Marca: MIYAKO
Prezzo: 4.89 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Filettatura nominale M1: [1/8B(6A)] 1/8B(3A)
Dimensioni: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M133B-3
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | In ottone | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Liquido applicabile | Acqua |
Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Tubi, giunti e materiali per tubazioni secondari giunti per tubi idraulici con presa in ottone, il codice articolo è il seguente: M133B-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M133B-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M1
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M133B-10 |
M133B-13 |
M133B-20 |
M133B-25 |
M133B-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|---|
6.74 € | 1 | 10 giorni | 3/8B(10A) | 10 | ||
9.62 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 13 | |
11.97 € | 1 | 10 giorni | 3/4B(20A) | 20 | ||
17.32 € | 1 | 10 giorni | 1B(25A) | 25 | ||
5.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | [1/4B(8A)] 1/4B(6A) | 6 |