Codice articolo del costruttore: M150M-13
Marca: MIYAKO
Prezzo: 14.64 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Tipo di collegamento: Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente
Filettatura nominale M1: [1/2B(15A)] 1/2B(13A)
Filettatura nominale M2: -
Filettatura di collegamento tipo M2: -
Dimensioni: 13
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M150M-13
Codice componente
|
---|
M150M-13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Dimensioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | - | - | 13 |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | Attacco a presa | Materiale | In bronzo |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Cromatura |
Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, presa placcata, il codice articolo è il seguente: M150M-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M150M-13.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M2
Tipo
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M150M-20 |
M150M-20X13 |
M150M-25 |
M150M-25X20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | - | - | 20 | |
28.90 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 3/4B(20A) | Rc | 20x13 | ||
34.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1B(25A) | - | - | 25 | |
32.98 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3/4B(20A) | 1B(25A) | Rc | 25x20 |