Pipe, Joint and Piping Secondary Material Hydrant Pipe Joint giunto placcato a gomito S2TL per giunzioni flessibili

Pipe, Joint and Piping Secondary Material Hydrant Pipe Joint giunto placcato a gomito S2TL per giunzioni flessibili
  • Sconto volumi elevati
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Plated fittings - Elbow for flexible pipes S2TL.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S2TL-13
S2TL-20
S2TL-20X13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Dimensioni

10.02 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/2B(15A)] 1/2B(13A)-13

19.67 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)-20

21.12 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[1/2B(15A)] 1/2B(13A)3/4B(20A)20x13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Gomito a 90° Materiale In ottone
Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura maschio) Filettatura di collegamento tipo M2 R Liquido applicabile Acqua
Trattamento superficie Cromatura Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico