Cuscinetto a doppia corona, guarnizioni integrate, FU

Cuscinetto a doppia corona, guarnizioni integrate, FU
  • Sconto volumi elevati
Because it is only welded to the end plate (casing), assembly time is short. Stainless steel products are also available.

[Features]
· A bearing unit used on the drive side and driven side. Only needs to be welded onto the end plate (casing), reducing the required assembly time.
· A gland seal is used for the seal part (oil seal products are also available).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FU-40
FU-95S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro guarnizione SD
(Ø)
Materiale corpo unità Trattamento superficie Supporto cuscinetto dritto usato

441.22 €

1 Disponibile 12 giorni 40EN 1.0038 Equiv.-UCFC207 UKFC207

1,864.00 €

1 Disponibile 10 giorni 95[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NAUCFC218 UKFC218

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Altro Profilo diam. interno cuscinetto Altro Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Metodo di tenuta Guarnizione premistoppa Guarnizione premistoppa Nichias Tonbo No.9040-W

Supporto tecnico