Set azionamento a micropasso e motore a passo ad alta potenza serie CSA-BB

Set azionamento a micropasso e motore a passo ad alta potenza serie CSA-BB
Maximum high output: 48V, 6A

[Features]
· Maximum input voltage 48V, high power micro step driver with 6A maximum current.
· A maximum 3,200 divisions per revolution (minimum step angle: 0.1125°).
· Choose from 5 levels (1, 2, 4, 8, 16).
· 16 step current setting: 0 to 6A (Max).
· Stop current setting function.
· Protection function (excess heat and voltage protection).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSA-BB42D1
CSA-BB42D1D
CSA-BB42D2
CSA-BB42D2D
CSA-BB42D3
CSA-BB42D3D
CSA-BB56D1
CSA-BB56D1D
CSA-BB56D3
CSA-BB56D3D
CSA-BB56D5
CSA-BB56D5D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensioni flangia quadrata A
(mm)
Coppia statica massima (classificazione)
(N·m)
Coppia statica massima (specifiche)
(N·m)
Specifiche asse

181.75 €

1 8 giorni 1042Fino a 0,30.291Alberi singoli

187.12 €

1 20 giorni 1042Fino a 0,30.291Doppio albero

182.64 €

1 8 giorni 1042Fino a 0.50.417Alberi singoli

188.02 €

1 8 giorni 1042Fino a 0.50.417Doppio albero

188.57 €

1 8 giorni 1042Fino a 0.60.536Alberi singoli

193.05 €

1 8 giorni 1042Fino a 0.60.536Doppio albero

193.27 €

1 8 giorni 1056.4Fino a 0.90.847Alberi singoli

198.65 €

1 8 giorni 1056.4Fino a 0.90.847Doppio albero

197.97 €

1 8 giorni 1056.4Fino a 1.41.376Alberi singoli

203.34 €

1 8 giorni 1056.4Fino a 1.41.376Doppio albero

212.73 €

1 8 giorni 1056.4Fino a 32.424Alberi singoli

217.22 €

1 8 giorni 1056.4Fino a 32.424Doppio albero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Kit prodotto Alimentazione Bifase Specifiche tensione Specifiche CC
Angolo di passo(°) 1.8 Riduttore N/A Modalità di inserimento Tipo bipolare

Supporto tecnico