Banda a sella (inox)

Banda a sella (inox)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A selection of saddle bands (stainless steel) manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use.
· Material: SUS304· Applicable tube type: Vinyl chloride tube· Principal pipe outer diameters (mm): 10 to <20, 20 to <30, 30 to <40, 40 to <50, 50 to <60, 60 to <70, and 100 to <200.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M168S-40

Codice componente
M168S-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella D.E. tubo applicabile principale(mm) 40–inf. a 50 Tipo di tubo applicabile Tubo in cloruro di vinile
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie NA Dimensioni nominali tubo compatibile(mm) 40
H 48 P 78

Si trova sulla pagina di Banda a sella (inox), il codice articolo è il seguente: M168S-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M168S-40.

Supporto tecnico